header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Línea de bases pigmentadas en el sistema Mixing Machine.
Disponible en una vasta gama de pigmentos, lo que permite la formulación de inúmeros colores, entre lisos, metálicos y perlados.
Indicado para pintados generales, parciales y retoques.
La mezcla precisa entre tecnología y excelencia para salir del taller directo a las pistas con el color perfecto.
COLORES TINTA | Aluminio |
---|---|
COLOR COMERCIAL TINTA | ALUMINIO SUPER MEDIANO |
Escala de color | 0 |
TERMINACION PINTURA | Metalizado |
Brillo | Mate |
EMBALAJE | Galón Metálico |
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Repintura Automotiva |
FUNCION TINTA | Intermediaria |
SISTEMA RESINA | Poliester |
SOLIDOS VOLUMEN | 24 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |