header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Acabado poliuretano acrílico bi componente, disponible en diversos colores de acuerdo con las industrias automovilísticas. Producto con alto brillo y óptima resistencia a la intemperie y a los agentes químicos.
Indicado para pinturas generales, parciales y retoques de vehículos automotores.
COLORES TINTA | Blanco |
---|---|
Color comercial tinta | BLANCO SUMMIT GM 2010 |
Escala de color | 60.014 |
TERMINACION PINTURA | Liso |
Brillo | Bright |
EMBALAJE | Galón Metálico |
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliuretano |
Funcion tinta | Acabado |
SISTEMA RESINA | Acrílica |
SOLIDOS VOLUMEN | NAO RELEVANTE |
Uso de Cookies
Este sitio utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación. Información detallada sobre el uso de cookies en este sitio están disponibles en nuestro Aviso de Privacidad. Al seguir navegando, acepta el uso de cookies.