header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Base Coat, mono componente a base de resina poliéster. Disponible en colores lisos, metálicos y perlados. Compone un sistema de doble capa aplicando el Barniz Pu sobre la base poliéster. Indicado para pinturas generales, parciales y retoques de vehículos automotores.
COLORES TINTA | Azul |
---|---|
Color comercial tinta | AZUL ALMIRANTE NACAR GM 97 |
Escala de color | 40.019 |
TERMINACION PINTURA | Perlado |
Brillo | Mate |
EMBALAJE | Lata Redonda |
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Poliester |
Funcion tinta | Intermediaria |
SISTEMA RESINA | Poliester |
SOLIDOS VOLUMEN | 8 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Uso de Cookies
Este sitio utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación. Información detallada sobre el uso de cookies en este sitio están disponibles en nuestro Aviso de Privacidad. Al seguir navegando, acepta el uso de cookies.