header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Primer acabado epoxi poliamina de alto espesor, formulado con pigmentos anticorrosivos a la superficie del acero. Producto desarrollado para su aplicación a superficies preparada por chorro abrasivo y hydroblasted. Tolerante superficies húmedas.
COLORES TINTA | Gris |
---|---|
Color comercial tinta | Gris |
Escala de color | RAL 7042 |
TERMINACION PINTURA | Liso |
Brillo | Bright |
EMBALAJE | Galón Metálico |
LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
FUNCION TINTA | Doble Función |
SISTEMA RESINA | Epoxy Modificado Amida |
SOLIDOS VOLUMEN | 85 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
Uso de Cookies
Este sitio utiliza cookies para mejorar su experiencia de navegación. Información detallada sobre el uso de cookies en este sitio están disponibles en nuestro Aviso de Privacidad. Al seguir navegando, acepta el uso de cookies.