header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El guardamotor MPW es una solución compacta para la protección del circuito eléctrico y arranque/protección de motores hasta 60 hp (380V) / 75 hp(440V). Posee elevada capacidad de interrupción, permitiendo su empleo incluso instalaciones con elevado nivel de corrientes de cortocircuito. Asegura total protección al circuito eléctrico y al motor a través de su disparador térmico (ajustable para protección contra sobrecargas y tiene un mecanismo diferencial con sensibilidad contra falla de fases) y magnético (pre ajustado en 13 x In para protección contra cortocircuitos).
Posee versiones con accionamiento a través de botones (MPW12/18) o por accionamiento rotativo (MPW40/80/100) y indicación de disparo (Trip), permitiendo al operador la visualización del estado del guardamotor. Los guardamotores pueden ser bloqueados con candados o similar en la posición "desconectado", garantizando la seguridad en mantenimientos.
Referencia | MPW18 |
---|---|
Corriente Nominal Máxima Inmax (Ie) | 18 A |
Rango de corriente | 0,1-0,16 A |
---|---|
Tipo de terminal | Tornillo |