Material da carcaça, ventilador, caixas de ligação e tampas: Ferro fundido FC-200
Material do eixo: AISI 4140
Proteção térmica:
Enrolamentos: Pt-100 3 fios (2 por fase)
Mancais: Pt-100 3 fios (1 por mancal)
Rolamentos de esferas
Vedação dos mancais: Labirinto Taconite com Anel de Proteção
Nível de Vibração: Grau A de acordo com a ABNT NBR 60034-14
Lubrificação: Graxa Mobil Polyrex EM
Plano de pintura: ISO C5 (I e M) classe de durabilidade “Alta”
Cor: Munsel 2.5 YR 6/14 (Laranja)
Resistência de aquecimento
Dreno automático
Opcionais
Forma construtiva: B35, V1, V5, V6, etc.
Método de refrigeração: TFVF – Totalmente fechado com ventilação forçada (IC416)
Carenagem para proteção
Fator de serviço: 1.15
Rolamentos:
Mancal de deslizamento
Rolamento dianteiro isolado para aplicações com inversor de frequência
Rolamento de rolos cilindricos
Escova de aterramento
Rolamentos projetados para formas construtivas verticais de empuxo normal ou de alto empuxo
Vedação mancal: INPRO/SEAL
Nível de vibração: Grau B
Proteção térmica do mancal e do enrolamento: Termostato e termistor
Prensa cabos
Chapéu para montagem vertical
Pintura interna tropicalizada
Encoder
Apto para operar com inversor de frequência
Caixa de ligação principal em aço soldado
Segunda caixa de ligação para conexão “Y” com acesso ao terminal de neutro
Termômetros com / sem contato elétrico
Parafusos em aço inoxidável
Vedação
Labirinto Taconite com anel de proteção: impede a
penetração de contaminantes (poeira, água ou mistura deste)
para o mancal.
Grau de proteção IPW66
Permatex na caixa de ligação: evita a entrada de água e
impurezas no interior da caixa de ligação, protegendo as
conexões elétricas contra corrosão e desgaste.
Planicidade dos Pés
Planicidade dos pés inferior a 0,127 mm, permitindo fácil
instalação e alinhamento preciso, garantindo menores níveis
de vibração.
Durabilidade
Projeto mecânico otimizado provendo vida útil
prolongada aos rolamentos
Alta resistência à corrosão e menores gastos em
manutenção
Possui características eletromecânicas diferenciadas
que aumentam a durabilidade, resistência e robustez do
motor em todos os estágios do processo, desde a extração
até o processamento dos minérios.
Carenagem (Opcional)
Proteção adicional contra impactos e acúmulo de minério
sobre as aletas, evita o sobreaquecimento causado pela falta
de ventilação adequada e, consequentemente, aumenta a vida
útil do motor.