Características Padrão
- Potência nominal: 175cv a 1700cv
- Número de Polos: 2 a 8
- Carcaças: 315H/G a 450J/H
- Frequência: 50 ou 60 Hz
- Tensão: 1,2kV a 6,6kV
- Fator de serviço: 1,00
- Classe de isolamento: F
- Grau de proteção: IPW66
- Forma construtiva: B3D
- Método de refrigeração: TFVE (IC411)
- Material da carcaça, ventilador, caixas de ligação e tampas: Ferro fundido FC-200
- Material do eixo: AISI 4140
- Proteção térmica:
- Enrolamentos: Pt-100 3 fios (2 por fase)
- Mancais: Pt-100 3 fios (1 por mancal)
- Rolamentos de esferas
- Vedação dos mancais: Labirinto Taconite com Anel de Proteção
- Vedação das juntas com Permatex
- Nível de Vibração: Grau A de acordo com a ABNT NBR 60034-14
- Lubrificação: Graxa Mobil Polyrex EM
- Plano de pintura: ISO C5 (I e M) classe de durabilidade “Alta”
- Cor: Munsel 2.5 YR 6/14 (Laranja)
- Resistência de aquecimento
- Dreno automático
Opcionais
- Forma construtiva: B35, V1, V5, V6, etc.
- Método de refrigeração: TFVF – Totalmente fechado com ventilação forçada (IC416)
- Carenagem para proteção
- Fator de serviço: 1.15
- Rolamentos:
- Mancal de deslizamento
- Rolamento dianteiro isolado para aplicações com inversor de frequência
- Rolamento de rolos cilindricos
- Escova de aterramento
- Rolamentos projetados para formas construtivas verticais de empuxo normal ou de alto empuxo
- Vedação mancal: INPRO/SEAL
- Nível de vibração: Grau B
- Proteção térmica do mancal e do enrolamento: Termostato e termistor
- Prensa cabos
- Chapéu para montagem vertical
- Pintura interna tropicalizada
- Encoder
- Apto para operar com inversor de frequência
- Caixa de ligação principal em aço soldado
- Segunda caixa de ligação para conexão “Y” com acesso ao terminal de neutro
- Termômetros com / sem contato elétrico
- Parafusos em aço inoxidável