2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover Multimontagem IE2 0.5 HP 2P 63 3F 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação Multimontagem IE2 0.5 HP 2P 63 3F 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3T

Multimontagem IE2 0.5 HP 2P 63 3F 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 15361597

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Alumínio 
Método de impregnação Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xM20x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de aterramento Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça 63 
Potência 0.37 kW (0.5 HP) 
Chapéu Sem 
Frequência 60 Hz 
Rotação nominal 3415 rpm 
Escorregamento 5.14 % 
Tensão nominal 220/440 V 
Corrente nominal 1.69/0.845 A 
Corrente de partida 9.30/4.65 A 
Ip/In 5.5 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 9 
Corrente a vazio 1.12/0.562 A 
Material do ventilador Plástico  
Conjugado nominal 0.106 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 270 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring 
Conjugado máximo 270 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 14s (frio) 8s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0002 kgm² 
Categoria N 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.15 
Regime de serviço S1 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3T 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Nível de ruído² 56.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 5.2 kg 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 72.0 
Fator de potência (100% carga) 0.80 
Tipo de mancal 6201 ZZ  
Mancal LNA 6201 ZZ