header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Fluxo de ar em 60 Hz | 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s 0.7 m³/s | |
| Fluxo de ar em 50 Hz | 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s 0.6 m³/s | |
| Resistência do estator da excitatriz a 20°C | 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm | |
| CARCACA - COM COMPLEMENTO | 250M 250M 250M 250M 250M 250M 250M 250M 250M | |
| Resistência do estator principal a 20°C | 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm 0.01616 ohm | |
| Modelo | AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI AG10-250MI00AI | |
| Distorção harmônica máxima (sem carga) | ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% | |
| Altitude | até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m até 1000 m | |
| Passo de enrolamento do estator | 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 | |
| Resistência do rotor a 20°C | 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm 1.28 ohm | |
| Número de terminais | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 | |
| Fator de potência | 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 0.8 a 1.0 | |
| Número de polos | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | |
| Rotação nominal - 50 Hz | 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm | |
| Rotação nominal - 60 Hz | 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm | |
| Máxima sobrevelocidade | 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm | |
| Massa do alternador | 786 kg 786 kg 786 kg 786 kg 786 kg 786 kg 786 kg 786 kg 786 kg | |
| Camadas do enrolamento do estator | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | |
| Inércia WR2 | 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² 3.0 kgm² | |
| Fornecimento do regulador de tensão | Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão Dentro da caixa de ligação do Regulador de Tensão | |
| Rolamento traseiro | 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ | |
| Disco de acoplamento | SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 SAE 11,5 | |
| Tipo de Flange | SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 | |
| Máquina acionante | Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel | |
| Modelo regulador tensão | GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E | |
| Precisão (estabilidade) | +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% | |
| Corrente nominal | 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A | |
| Entrada analógica | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim | |
| Entrada digital | Não Não Não Não Não Não Não Não Não | |
| Corrente de pico | 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s | |
| Droop / TC | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim | |
| Resposta dinâmica | 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms 8 a 500 ms | |
| U/F | Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim | |
| Ajuste interno de tensão | +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% | |
| Ajuste externo de tensão | +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% | |
| Tempo de resposta transiente para ΔU=20% | 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms |