2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 3 produtos em 3 categorias


  • Tinta Liquida1
  • Motores Elétricos1
  • Tinta Pó1
× Remover PL EP 122 N 1277 TS ZINCO | 3 L da comparação

PL EP 122 N 1277 TS ZINCO | 3 L

Produto: 15078736
FAMILIA TINTAS Tinta Liquida
REFERENCIA TINTA LIQUIDA STARZINC EP 122
LINEA PRODUCTOS TINTAS Epoxi
VERSION TINTA Convencional
FUNCION TINTA Fondo
SISTEMA RESINA Epoxy Amida
COMPONENTE TINTA Component A
DILUYENTE ETQ Diluyente SL 30
Dilucion (% volumen) 20%
Endurecedor Principal 12240652
CATALISAR POR VOLUMEN A 5
CATALIZAR POR VOLUMEN B 1
CATALIZAR POR VOLUMEN C -
VIDA UTIL MISTURA (25°C) 8 h
Solidos por volumen Medio Solidos
SOLIDOS VOLUMEN 61 ± 2% (ISO 3233 - 1998)
Espesor minimo capa pint seca 70.0µm
Espesor maximo capa pint seca 80.00µm
COLORES TINTA Gris
COLOR COMERCIAL TINTA ZINCO
Codigo color tinta 00000
Escala de color 00000
TERMINACION PINTURA Liso
Brillo Mate
Escala brilho minima Analisis Visual
Escala brilho maxima Analisis Visual
SECADO CONTACTO (25°C) NAO RELEVANTE
Secado manejar (25°C) 6 h
Secado final (25° C) 7 dias
Secado manimo repintado (25°) 18 h
Secado maximo repintado (25°) 24 h
Temperadura resist seco maxima 400.0°C
NORMALIZACION Petrobras
Norma Petrobras N 1277
CODIGO ONU ONU 1263 Pinturas 3 III
EMBALAJE Galón Metálico
CONTENIDO EMBALAJE 3 L
Formas de aplicación Pistola airless
Pistola convencional
Rollo
Brocha
Flooding
130146152
Preparación de la superficie Desengrase.
Superficie de aplicación Acero carbono.
Recomendaciones de uso Primer anticorrosiva rico en zinc para aplicación en estructuras y equipos expuestos a ambientes muy agresivos.
× Remover W22 IE3 4 kW 6P 132M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T da comparação W22 IE3 4 kW 6P 132M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T

W22 IE3 4 kW 6P 132M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T

Produto: 13002066
Matériau de la carcasse Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Méthode d'imprégnation Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Entrées de câble de la boîte à bornes principale 2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5  2xM32x1,5 
Dispositif de Blocage de l'Arbre Without  Without  Without  Without 
Matériau de l'arbre SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Cosses de mise à la terre Single  Single  Single  Single 
Matériau du capot de ventilateur Steel  Steel  Steel  Steel 
Peinture tropicalisée Sans  Sans  Sans  Sans 
Carcasse 132M  132M  132M  132M 
Puissance nominale 4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP)  4 kW (5.5 HP) 
Tôle parapluie Without  Without  Without  Without 
Fréquence 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Vitesse à pleine charge 965 rpm  970 rpm  970 rpm  1175 rpm 
Glissement 3.50 %  3.00 %  3.00 %  2.08 % 
Tension à pleine charge 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Courant à pleine charge 9.21/5.30 A  9.11/5.28 A  9.03 A  7.90 A 
Courant de démarrage 55.3/31.8 A  59.2/34.3 A  63.2 A  59.2 A 
Intensité de démarrage 6.0  6.5  7.0  7.5 
Protection contre les surcharges (phénolique) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Nombre de câbles de connexion 6  6  6  6 
Courant à vide 4.90/2.82 A  5.30/3.07 A  5.70 A  4.90 A 
Matériau du ventilateur Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Couple à pleine charge 4.04 kgfm  4.02 kgfm  4.02 kgfm  3.32 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L 
Couple de démarrage 180 %  210 %  240 %  240 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Couple maximum 210 %  250 %  270 %  310 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Temps de blocage du rotor 36s (cold) 20s (hot)  36s (cold) 20s (hot)  34s (cold) 19s (hot)  36s (cold) 20s (hot) 
Moment d'inertie (J) 0.0492 kgm²  0.0492 kgm²  0.0492 kgm²  0.0492 kgm² 
Design N  N  N  N 
Classe d'isolation F  F  F  F 
Facteur de service 1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1 
Méthode de démarrage Démarrage direct  Démarrage direct  Démarrage direct  Démarrage direct 
Température ambiante -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degré de protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Carcasse IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Montage B14T  B14T  B14T  B14T 
Rotation¹ Les deux sens de rotation  Les deux sens de rotation  Les deux sens de rotation  Les deux sens de rotation 
Bruit² 53.0 dB(A)  53.0 dB(A)  53.0 dB(A)  55.0 dB(A) 
Poids approximatif³ 70.0 kg  70.0 kg  70.0 kg  70.0 kg 
Bride C  C  C  C 
Efficiency (100% load) 86.8  86.8  86.8  89.5 
Power factor (100% load) 0.76  0.73  0.71  0.71 
Type de palier 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
NDE bearing 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
× Remover TP 47 R LI MARR 73681 FO | 25 kg da comparação TP 47 R LI MARR 73681 FO | 25 kg

TP 47 R LI MARR 73681 FO | 25 kg

Produto: 13471578
FAMILIA TINTAS Tinta Pó
Família Politherm 47 WF
LINHA PRODUTOS TINTAS Poliéster
VERSAO TINTA Poliéster Arquitetural (WF)
FUNCAO TINTA Acabamento
Peso específico 1.67g/cm³
COR TINTA Marrom
ACABAMENTO PINTURA Liso
Brilho Fosco
COR COMERCIAL TINTA Marrom
Escala de cor 73681
Escala brilho mínima 25 UB
Escala brilho máxima 35 UB
Cura Baixa
Tempo de cura 3.0min
Temperatura de cura 200.0°C
Espessura Média Espessura
Espessura mínima 60.0µm
Espessura máxima 80.0µm
Método de aplicação Corona
Preparação de superfície Desengraxante
Fosfatização
Cromatização
Desengraxante
Fosfatização
Cromatização
Superfície de aplicação Metais Ferrosos
Metais Não Ferrosos
Metais Ferrosos
Metais Não Ferrosos
NORMATIZATION Diretiva Rohs
CODIGO ONU ONU Não Classificado
EMBALAGEM Caixa Papelão Tinta Pó
CONTEUDO EMBALAGEM 25 kg
081077065