2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover Motor 0.125 HP 2P B48 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted da comparação Motor 0.125 HP 2P B48 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted

Motor 0.125 HP 2P B48 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted

Produto: 13123923

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Frame Material Rolled Steel 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2) 
Grounding Lugs Single 
Tropicalized Painting Without 
Frame B48 
Output 0.12 HP (0.09 kW) 
Drip Cover Without 
Frequency 60 Hz 
Rated speed 3465 rpm 
Slip 3.75 % 
Rated voltage 115/208-230 V 
Rated current 2.77/2.77-1.39 A 
L. R. Amperes 13.9/13.9-6.93 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector  
LRC 5.0x(Code P) 
No load current 2.20/0.948-1.10 A 
Fan material Plastic 
Rated torque 0.025 kgfm 
Locked rotor torque 370 % 
Breakdown torque 350 % 
Locked rotor time 10s (cold) 6s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0005 kgm² 
Insulation Class B 
Service factor 1.40 (1.00 @ 208V) 
Starting Method Direct On Line 
Duty Cycle Cont.(S1) 
Ambient temperature -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP21 
Enclosure IC01 - ODP 
Mounting F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW) 
Approx. weight³ 7.4 kg 
Flange Without 
Efficiency (100% load) 43.7 
Power factor (100% load) 0.66 
Bearing type 6203 ZZ  
NDE bearing 6202 ZZ