2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 15 HP 8P 286TD 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Footless da comparação W22 NEMA Premium Efficiency 15 HP 8P 286TD 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Footless

W22 NEMA Premium Efficiency 15 HP 8P 286TD 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Footless

Produto: 13014086

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end 
Main terminal box hole NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without 
Drain Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 286TD  286TD  286TD  286TD 
Output 15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 880 rpm  720 rpm  725 rpm  725 rpm 
Slip 2.22 %  4.00 %  3.33 %  3.33 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Rated current 40.1/20.0 A  23.9 A  23.0 A  22.4 A 
L. R. Amperes 220/110 A  103 A  110 A  114 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
LRC 5.5x(Code G)  4.3x(Code E)  4.8x(Code F)  5.1x(Code F) 
Connection Cables Quantity 12  12  12  12 
No load current 20.0/10.0 A  9.80 A  10.5 A  11.5 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 12.4 kgfm  15.1 kgfm  15.0 kgfm  15.0 kgfm 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20 
Locked rotor torque 220 %  150 %  170 %  190 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 229 %  200 %  200 %  220 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 39s (cold) 22s (hot)  27s (cold) 15s (hot)  27s (cold) 15s (hot)  27s (cold) 15s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.3448 kgm²  0.3448 kgm²  0.3448 kgm²  0.3448 kgm² 
Design B  B  B  B 
Insulation Class F  F  F  F 
Service factor 1.25  1.00  1.00  1.15 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 54.0 dB(A)  52.0 dB(A)  52.0 dB(A)  52.0 dB(A) 
Approx. weight³ 189 kg  189 kg  189 kg  189 kg 
Flange D  D  D  D 
Efficiency (100% load) 89.5  88.6  88.6  88.6 
Power factor (100% load) 0.77  0.79  0.78  0.77 
Bearing type 6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3 
NDE bearing 6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3