2. W22
  3. W22 - TEFC Uso Geral (Ferro Fundido)
  4. W22 Média Tensão 270 HP 8P 355A/B 3F 6600 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
W22 Média Tensão 270 HP 8P 355A/B 3F 6600 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Produto: 13041812
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  • Gerar Documentos
Gerar Documentos
  1. W22 Média Tensão 270 HP 8P 355A/B 3F 6600 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)
W22 Média Tensão 270 HP 8P 355A/B 3F 6600 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Imagem meramente ilustrativa

Os motores W22 Média tensão apresentam as mesmas vantagens da linha W22 Baixa tensão, porém, com tensões de 1,1kV a 6,6Kv.

- Níveis de vibração e ruído reduzidos

- Maiores níveis de eficiência

- Fácil manutenção

- Carcaça de alta resistência mecânica e que permite máxima dissipação de calor

Resumo das características técnicas
Norma IEC 60034-1
Frequência 50 Hz
Tensão 6600 V
Número de polos 8
Grau de proteção IP55
Rotação síncrona 750 rpm
Potência 270 HP
Fixação Com pés
Flange Sem
Forma construtiva B3R(E)
Caixa de ligação¹ Posição direita
Refrigeração IC411 - TEFC