header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Motor à prova de explosão apto para operar em aplicações que requerem certificação UL ou CSA para áreas classificadas. Possui rendimentos que atendem ou excedem todos os requisitos da EPAct e pode ser aplicado em bombas, ventiladores, sopradores, entre outras aplicações em áreas classificadas como Classe I, Divisão I, Grupos C e D e Classe II, Divisão I, Grupos F e G.
| Norma | NEMA MG-1 |
|---|---|
| Frequência | 60//50 Hz |
| Tensão | 230/460//380 V |
| Número de polos | 6 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 1200 rpm |
| Potência | 10 HP |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | F-1 |
| Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |