2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Alternadores para Grupos Electrógenos1
× Remover AG10250MI00AI B15T IP23 SAE 1/SAE 11 de la comparación AG10250MI00AI B15T IP23 SAE 1/SAE 11,5

AG10250MI00AI B15T IP23 SAE 1/SAE 11,5

Producto: 14395309

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Flujo de aire a 60 Hz 0.7 m³/s  0.7 m³/s  0.7 m³/s  0.7 m³/s  0.7 m³/s  0.7 m³/s  0.7 m³/s  0.7 m³/s  0.7 m³/s 
Flujo de aire a 50 Hz 0.6 m³/s  0.6 m³/s  0.6 m³/s  0.6 m³/s  0.6 m³/s  0.6 m³/s  0.6 m³/s  0.6 m³/s  0.6 m³/s 
Resistencia del estator de la excitatriz a 20ºC 12.17 ohm  12.17 ohm  12.17 ohm  12.17 ohm  12.17 ohm  12.17 ohm  12.17 ohm  12.17 ohm  12.17 ohm 
CARCASA - COM COMPLE. 250M  250M  250M  250M  250M  250M  250M  250M  250M 
Resistencia del estator principal a 20ºC 0.01616 ohm  0.01616 ohm  0.01616 ohm  0.01616 ohm  0.01616 ohm  0.01616 ohm  0.01616 ohm  0.01616 ohm  0.01616 ohm 
Modelo AG10-250MI00AI  AG10-250MI00AI  AG10-250MI00AI  AG10-250MI00AI  AG10-250MI00AI  AG10-250MI00AI  AG10-250MI00AI  AG10-250MI00AI  AG10-250MI00AI 
Distorsión armónica total (sin carga) (%) ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%   ≤ 3%  
Altitud hasta 1000 m  hasta 1000 m  hasta 1000 m  hasta 1000 m  hasta 1000 m  hasta 1000 m  hasta 1000 m  hasta 1000 m  hasta 1000 m 
Paso del bobinado del estator principal 2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3  2/3 
Resistencia del rotor 1.28 ohm  1.28 ohm  1.28 ohm  1.28 ohm  1.28 ohm  1.28 ohm  1.28 ohm  1.28 ohm  1.28 ohm 
Número de Terminales 12  12  12  12  12  12  12  12  12 
Factor de potencia 0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0  0.8 hasta 1.0 
Número de polos 4  4  4  4  4  4  4  4  4 
Rotación (rpm) - 50Hz 1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm  1500 rpm 
Rotación (rpm) - 60Hz 1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm  1800 rpm 
Sobrevelocidad (rpm) 2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm  2250 rpm 
Masa del alternador 786 kg  786 kg  786 kg  786 kg  786 kg  786 kg  786 kg  786 kg  786 kg 
Camadas del bobinado del estator 2  2  2  2  2  2  2  2  2 
Inercia WR2 3.0 kgm²  3.0 kgm²  3.0 kgm²  3.0 kgm²  3.0 kgm²  3.0 kgm²  3.0 kgm²  3.0 kgm²  3.0 kgm² 
Suministro regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión  Dentro de la caja del regulador de tensión 
Rodamiento trasero 6314 2RS/ZZ  6314 2RS/ZZ  6314 2RS/ZZ  6314 2RS/ZZ  6314 2RS/ZZ  6314 2RS/ZZ  6314 2RS/ZZ  6314 2RS/ZZ  6314 2RS/ZZ 
Disco de acoplamiento SAE 11,5  SAE 11,5  SAE 11,5  SAE 11,5  SAE 11,5  SAE 11,5  SAE 11,5  SAE 11,5  SAE 11,5 
Tipo Brida SAE 1  SAE 1  SAE 1  SAE 1  SAE 1  SAE 1  SAE 1  SAE 1  SAE 1 
Máquina accionante Motor diesel  Motor diesel  Motor diesel  Motor diesel  Motor diesel  Motor diesel  Motor diesel  Motor diesel  Motor diesel 
Modelo regulador tensión GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E  GRT7-TH4E 
Precisión (estabilidad) +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5%  +/- 0.5% 
Corriente nominal 5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A  5 A 
Entrada analogica Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Entrada digital No  No  No  No  No  No  No  No  No 
Corriente de pico 7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s  7 A/10 s 
Droop / TC Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Respuesta dinámica 8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms  8 hasta 500 ms 
U/F Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí  Sí 
Ajuste interno de voltaje +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15%  +/- 15% 
Ajuste externo de voltaje +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10%  +/- 10% 
Tiempo de respuesta transitoria para ΔU=20% 500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms  500 ms