header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único | |
| Pintura tropicalizada | Sin | |
| Carcasa | B48 | |
| Potencia | 0.12 HP (0.09 kW) | |
| Sombrero | Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Rotación nominal | 3465 rpm | |
| Resbalamiento | 3.75 % | |
| Tensión nominal | 115/208-230 V | |
| Corriente nominal | 2.77/2.77-1.39 A | |
| Corriente de arranque | 13.9/13.9-6.93 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector | |
| Ip/In | 5.0x(Cód. P) | |
| Corriente en vacío | 2.20/0.948-1.10 A | |
| Material del ventilador | Plastico | |
| Torque nominal | 0.025 kgfm | |
| Torque de arranque | 370 % | |
| Torque máximo | 350 % | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 10s (frío) 6s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0005 kgm² | |
| Clase de aislamiento | B | |
| Factor de servicio | 1.40 (1.00 @ 208V) | |
| Método de partida | Partida directa | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m | |
| Grado de protección | IP21 | |
| Refrigeración | IC01 - ODP | |
| Forma constructiva | F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos | |
| Masa aproximada³ | 7.4 kg | |
| Brida | Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 43.7 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.66 | |
| Tipo de cojinete | 6203 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6202 ZZ |