2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 1 categoria


  • Motores Eléctricos2
× Remover W22 Ventilação 200°C 2h IE1 0.25 kW 8P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D) de la comparación W22 Ventilação 200°C 2h IE1 0.25 kW 8P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)

W22 Ventilação 200°C 2h IE1 0.25 kW 8P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)

Producto: 12980674
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 15 HP 8P 286TD 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies de la comparación W22 NEMA Premium Efficiency 15 HP 8P 286TD 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies

W22 NEMA Premium Efficiency 15 HP 8P 286TD 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies

Producto: 13014086
Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca da caixa principal Sem rosca  Sem rosca  Sem rosca  Sem rosca  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem  Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Sem  Sem  Sem  Sem  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem  Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcaça 80  80  80  80  286TD  286TD  286TD  286TD 
Temperatura 200°C 2h  200°C 2h  200°C 2h  200°C 2h  -
Potência 0.25 kW (0.33 HP)  0.25 kW (0.33 HP)  0.25 kW (0.33 HP)  0.25 kW (0.33 HP)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 675 rpm  685 rpm  690 rpm  845 rpm  880 rpm  720 rpm  725 rpm  725 rpm 
Escorregamento 10.00 %  8.67 %  8.00 %  6.11 %  2.22 %  4.00 %  3.33 %  3.33 % 
Tensão nominal 220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V  230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 1.85/1.07 A  1.88/1.08 A  1.88/1.09 A  1.04 A  40.1/20.0 A  23.9 A  23.0 A  22.4 A 
Corrente de partida 7.02/4.07 A  7.14/4.10 A  7.16/4.14 A  4.16 A  220/110 A  103 A  110 A  114 A 
Ip/In 3.8  3.8  3.8  4.0  -
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6  12  12  12  12 
Corrente a vazio 1.33/0.770 A  1.48/0.850 A  1.59/0.920 A  0.780 A  20.0/10.0 A  9.80 A  10.5 A  11.5 A 
Material do ventilador Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Conjugado nominal 0.361 kgfm  0.355 kgfm  0.353 kgfm  0.288 kgfm  12.4 kgfm  15.1 kgfm  15.0 kgfm  15.0 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 210 %  210 %  229 %  260 %  220 %  150 %  170 %  190 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 220 %  220 %  240 %  270 %  229 %  200 %  200 %  220 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 48s (frio) 27s (quente)  48s (frio) 27s (quente)  48s (frio) 27s (quente)  48s (frio) 27s (quente)  39s (frío) 22s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente) 
Momento de inércia (J) 0.0027 kgm²  0.0027 kgm²  0.0027 kgm²  0.0027 kgm²  0.3448 kgm²  0.3448 kgm²  0.3448 kgm²  0.3448 kgm² 
Categoria N  N  N  N  B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F  F  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00  1.25  1.00  1.00  1.15 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC418 - TEAO  IC418 - TEAO  IC418 - TEAO  IC418 - TEAO  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B30L(D)  B30L(D)  B30L(D)  B30L(D)  F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 42.0 dB(A)  42.0 dB(A)  42.0 dB(A)  46.0 dB(A)  54.0 dB(A)  52.0 dB(A)  52.0 dB(A)  52.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 13.0 kg  13.0 kg  13.0 kg  13.0 kg  189 kg  189 kg  189 kg  189 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem  D  D  D  D 
Rendimento (100% carga) 50.5  50.5  50.5  50.5  89.5  88.6  88.6  88.6 
Fator de potência (100% carga) 0.70  0.66  0.63  0.60  0.77  0.79  0.78  0.77 
Tipo de mancal 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3 
Mancal LNA 6203 ZZ   6203 ZZ   6203 ZZ   6203 ZZ   6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3 
Sistema de reengrase - Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Dreno - Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Ip/In - 5.5x(Cód. G)  4.3x(Cód. E)  4.8x(Cód. F)  5.1x(Cód. F)