header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El motor W22Xec ofrece seguridad y confiabilidad para operación en las más variadas aplicaciones que necesitan de un motor no encendible (Zona 2 – Ex ec IIC T3 Gc) con protección por envoltorio (Zona 22 – Ex tc IIIB T125°C Dc). Es sinónimo de seguridad y cumple el nivel de rendimiento, especificado por la IEC 60034-30-1, y el alcance de la Regulación Europea.
Satisface las necesidades de instalaciones donde la mezcla inflamable no está frecuentemente presente pero puede presentar riesgos.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Numero de polos | 2 |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 3000 rpm |
| Potencia | 0.25 kW |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | Sin |
| Forma constructiva | B3T |
| Caja de conexión¹ | Superior |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |