header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 2 products in 2 categories
| FAMILIA TINTAS | Tinta Pó |
|---|---|
| Família | Politherm 20 |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Hibrido |
| VERSAO TINTA | Convencional |
| FUNCAO TINTA | Acabamento |
| Relação de Resina | Poliester/Epóxi - 70/30 |
| Peso específico | 1.38g/cm³ |
| COR TINTA | Alumínio |
| ACABAMENTO PINTURA | Metalizado |
| Brilho | Brilhante |
| COR COMERCIAL TINTA | Alumínio |
| Escala de cor | 30290 |
| Escala brilho mínima | Análise Visual |
| Escala brilho máxima | Análise Visual |
| Cura | Padrão |
| Tempo de cura | 10.0min |
| Temperatura de cura | 200.0°C |
| Espessura | Média Espessura |
| Espessura mínima | 50.0µm |
| Espessura máxima | 60.0µm |
| Método de aplicação | Corona |
| Preparação de superfície |
Desengraxante Fosfatização Cromatização Desengraxante Fosfatização Cromatização |
| Superfície de aplicação |
Metais Ferrosos Metais Não Ferrosos Metais Ferrosos Metais Não Ferrosos |
| NORMATIZATION | Diretiva Rohs |
| CODIGO ONU | ONU Não Classificado |
| EMBALAGEM | Caixa Papelão Tinta Pó |
| CONTEUDO EMBALAGEM | 15 kg |
| 163170172 |
| Measurement type | Therre-phase |
|---|---|
| Frequency | 45-65 Hz |
| Number of stages | 24.0 |
| Supply voltage | 95-272 Vac |
| Communication port | RS485 |
| Communication protocol | Modbus-RTU |
| Degree of protection | IP40 |