Tecnologia de Frenagem dos Inversores de Frequência WEG Disponível nos modos de controle vetorial, permite a frenagem controlada do motor, eliminando em algumas aplicações, o uso do resistor de frenagem.
Pode ser aplicada em acionamentos de alta performance dinâmica, com torques frenantes da ordem de 5 vezes o torque característico de uma frenagem CC e sem a utilização de resistor de frenagem, tornando-se uma solução eficaz e de custo reduzido para aplicações com frenagem.

O CFW11 possui inovações tecnológicas que simplificam a sua configuração e operação, a instalação de seus acessórios é baseada na filosofia "Plug & Play", onde os acessórios são configurados automaticamente quando conectados ao inversor, garantindo mais rapidez e simplicidade.


Pode ser instalada em portas de painéis ou consoles de máquinas com grau de proteção IP56.


Sua ampla gama de funções, facilidade de configuração, instalação e operação, além das versões montadas em painel elétrico e modular, tornam o CFW11 apto para aplicações nos mais diversos ramos da indústria:
Para esta aplicação, contamos com softwares dedicados que ampliam o desempenho do inversor, como o Pump Genius, desenvolvido especialmente para sistemas de bombeamento.[Clique no link e saiba mais: Pump Genius]