El arrancador suave SSW07 es una llave de arranque estática, proyectado para la aceleración, desaceleración y protección de motores eléctricos de inducción trifásicos, a través del control de la tensión aplicada al motor. Compacto, contribuye a la optimización de espacios en tableros eléctricos, ofreciendo todas las protecciones para el motor eléctrico, adaptándose a las necesidades de las aplicaciones, a través de accesorios opcionales que pueden ser fácilmente instalados en él.
El control de la tensión en tres fases, en el SSW07, permite que sea utilizado en aplicaciones consideradas pesadas, como bombas centrífugas, alternativas (saneamiento, irrigación y petróleo), ventiladores, extractores, sopladores, compresores de aire, refrigeración (tornillo y pistón), mezcladoras, aireadores, centrífugas, trituradores, moledoras, picadoras de madera, refinadoras de papel, hornos rotativos, sierras y cepillos (madera), molinos (bolas y martillo) y transportadoras de carga.




Cuenta con display LED de 7 segmentos, que permite una excelente visualización de los parámetros a distancia. También incorpora la función copy, la cual permite copiar la parametrización de un SSW07 a otros, posibilitando rapidez, confiabilidad y repetibilidad de programación en aplicaciones de máquinas de fabricación seriada.
Destinadas principalmente a integrar grandes plantas de automatización industrial, las redes de comunicación rápidas Fieldbus otorgan ventajas en la supervisión, monitoreo, control on-line y total sobre el SSW07, proporcionando elevado rendimiento y gran flexibilidad operacional, características exigidas en aplicaciones de sistemas complejos y/o integrados.