Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português de Portugal
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agricultura
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Águas & Saneamento
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Connosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português de Portugal
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Tintas e Vernizes
  3. Tinta Pó
  4. Uso Geral
  5. POLITHERM 26
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponibilidade. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro imprevisto. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar ao carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar à(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado ao carrinho
Produtos selecionados foram adicionados ao carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de Faturação enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

TP 26 R LI MARR TABACO 74980 UF | 25 kg

Produto: 11663881
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  1. TP 26 R LI MARR TABACO 74980 UF | 25 kg
TP 26 R LI MARR TABACO 74980 UF | 25 kg

Imagem meramente ilustrativa

Tinta poliéster com excelente aderência e flexibilidade, alta resistência física, boa resistência química, excelente resistência ao intemperismo e ao amarelamento.

Resumo das características técnicas
COR TINTA Marrom
ACABAMENTO PINTURA Liso
Brilho Ultra-Fosco
COR COMERCIAL TINTA Marrom Tabaco
Escala de cor 74 980
Família Politherm 26
LINHA PRODUTOS TINTAS Poliéster
VERSAO TINTA Convencional
Cura Padrão

 A carregar...

Configurar
WEG SCANDINAVIA AB
  • Box 27, 435 21 Mölnlycke Visit: Designvägen 5, 435 33 Mölnlycke Göteborg / Suécia
  • Telefone: +46 31 888000
  • E-mail: info-se@weg.net
  • Territory: Sweden, Norway, Finland and Denmark.
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • Violação do Código de Ética
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Aceda abaixo à nossa central de downloads.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.