header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Além de oferecer flexibilidade de forma construtiva, pés maciços e inteiriços e níveis de ruído e temperatura de operação reduzidos, os motores W22 promovem redução do consumo de energia, oferecem ótima relação custo-benefício e consequentemente maior produtividade e gastos reduzidos para a indústria.
| Norma | SANS 1804 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP66 |
| Rotação síncrona | 1500 rpm |
| Potência | 0.25 kW |
|---|---|
| Fixação | Sem pés |
| Flange | FF para redutor tipo 2 |
| Forma construtiva | B5R(E) |
| Caixa de ligação¹ | Posição direita |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |