header.link.backto 我的账户
Con niveles de rendimiento superiores promueven reducción del consumo de energía, ofrecen una excelente relación costo-beneficio y consecuentemente una mayor productividad, con gastos reducidos para la industria.
| Norma | SANS 1804 |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 380-400-415/660-690//460 V |
| Numero de polos | 4 |
| Grado de protección | IP66 |
| Rotación sincrona | 1500 rpm |
| Potencia | 250 kW |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | FF para reductor tipo 2 |
| Forma constructiva | B35R(E) |
| Caja de conexión¹ | Posición derezha |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |