header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Les moteurs DIP W22Xtb ont été spécialement développés pour maximiser la sécurité et la qualité dans les atmosphères explosives telles que la zone 21 et la zone 22, les groupes IIIA, IIIB et IIIC, la classe de température T125°C. Ils constituent une excellente option pour les applications dans le traitement des grains, des céréales, des fibres textiles, de la peinture en poudre, des polymères et bien d'autres encore. Ils offrent fiabilité et sécurité en présence de poussières combustibles en suspension ou en couches (jusqu'à 5 mm).
Ces moteurs sont conformes au niveau de rendement spécifié par la CEI 60034-30-1.