Graças ao seu projeto estrutural, motorredutores de eixos paralelos são particularmente adequados para aplicações em transportadores. Todos os onze tamanhos podem ser equipados com eixo oco, eixo de saída, flange ou disco de contração ou sistema de EasyLock. A gama de reduções dos redutores F04 e F07 pode ser estendida por um terceiro estágio de engrenagens, do F08 por um quarto estágio e com o tamanho F15 até com um quinto estágio.
Máquinas para eliminação e reciclagem de resíduos, transportadores de rolos e máquinas de laminação, máquinas para empresas de processamento de madeira, agitadores, equipamento de mistura, equipamento de empilhamento, separadores, transportadores helicoidais, transmissões para gruas, soldadura equipamentos e aeradores de superfície.
Levando em consideração as mais significantes dimensões de montagem padronizadas, o projeto permite a fácil integração dos motorredutores WG20 em praticamente qualquer sistema existente.
| F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09 | F10 | F12 | F15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torque nominal | [Ib-in] | 1150 | 1950 | 3540 | 5310 | 7260 | 13280 | 26600 | 39800 | 70800 | 115000 | 159000 |
| Número de estágios | 2 | 2 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 | 2 / 3 / 4 / 5 | |
| Faixa de reduções | 3,93 - 97,85 | 3,85 - 70,17 | 4,26 - 422,98 | 4,98 - 487,67 | 4,41 - 412,64 | 4,29 - 385,37 | 4,09 - 3836,13 | 4,16 - 3086,96 | 4,38 - 2276,77 | 4,64 - 2307,03 | 5,84 - 24805,81 | |
| Rotação de saída para entrada de 1750 rpm 60 Hz | [rpm] | 18 - 446 | 25 - 455 | 4 - 411 | 4 - 351 | 4 - 396 | 5 - 408 | 0,5 - 428 | 0,6 - 421 | 0,8 - 400 | 0,8 - 377 | 0,1 - 299 |
| Potência nominal em 60 Hz | [cv] | 0,16 - 2,0 | 0,16 - 4,0 | 0,16 - 4,0 | 0,16 - 12,5 | 0,16 - 20 | 0,16 - 20 | 0,16 - 30 | 0,16 - 50 | 0,16 - 75 | 0,16 - 75 | 0,16 - 150 |
| Eixo de saída / Eixo oco | [in] | 1,000 x 1,97 / 1,000 | 1,000 x 1,97 / 1,250 | 1,250 x 2,36 / 1,375 | 1,375 x 2,76 / 1,500 | 1,625 x 3,15 / 1,500 | 2,000 x 3,94 / 2,000 | 2,375 x 4,72 / 2,375 | 2,875 x 5,51 / 2,750 | 3,625 x 6,69 / 3,625 | 4,375 x 8,27 / 4,000 | 4,750 x 8,27 / 4,500 |
| Flange de saída IEC | [mm] | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 | 550 | 660 |
| Material da carcaça | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido |