Practicidad en el Arranque y Protección de Motores

El arrancador suave SSW05 es una llave de arranque estática, destinada a la aceleración, desaceleración y protección de motores. El control de la tensión aplicada al motor, mediante el ajuste del ángulo de disparo de los tiristores, permite obtener arranques y paradas suaves. Con el ajuste adecuado de las variables, el torque producido es ajustado a la necesidad de la carga, garantizando que la corriente solicitada sea la mínima necesaria para el arranque.

Con control DSP (Digital Signal Processor), el SSW05 está proyectado para suministrar un óptimo rendimiento en el arranque y parada de motores, con excelente relación costo-beneficio. Tiene incorporadas todas las protecciones para su motor eléctrico, además de eso, éstas son fácilmente ajustables, simplificando las actividades de puesta en marcha y las operaciones del día a día. Sus dimensiones compactas contribuyen a la optimización de espacios en tableros eléctricos.

Aplicaciones

El arrancador suave SSW05 es especialmente recomendado para aplicaciones en:

  • Bomba de vacío a paleta
  • Bombas centrífugas
  • Calandras (arranques a vacío)
  • Compresores a tornillo (arrancando en alivio)
  • Mezcladoras
  • Refinadores de celulosa
  • Ventiladores axiales (baja inercia - carga leve)

Principales Características

  • Corrientes: 3 a 85 A
  • Tensión: 220 a 575 V
  • Control con DSP
  • IHM remota (opcional)
  • Protecciones del motor incorporadas
  • Comunicación serial RS-232 incorporada

Beneficios

  • Bypass incorporado
  • Control con procesador digital (DSP)
  • Elevado rendimiento
  • Compacto
  • Aumenta la vida útil del motor y de los equipos mecánicos de la máquina accionada, eliminando choques mecánicos
  • Facilidad de operación, ajuste y mantenimiento
  • Instalación eléctrica simple
  • Operación en ambientes de hasta 55 °C
  • Reducción acentuada de los esfuerzos sobre los acoplamientos y dispositivos de transmisión (reductores, poleas, engranajes, correas, etc.) durante el arranque



Interfaz de Operación Remota

Es una interfaz de operación para instalación en la puerta del tablero o en la consola de la máquina. Esta interfaz también incorpora la función copy, que permite copiar la parametrización de un SSW05 Plus a otros, posibilitando rapidez, confiabilidad y ganancia de tiempo en la programación en aplicaciones de fabricantes de máquinas.



Software de Programación Gratuito SuperDrive

Software de programación vía computadora, en ambiente Windows®, para parametrización, comando y monitoreo de los SSW05 Plus. Permite editar parámetros on-line y editar archivos de parámetros off-line almacenados en la computadora.

Es posible almacenar archivos de parámetros de todos los SSW05 Plus existentes en la aplicación. El SuperDrive también incorpora funciones para transferir el conjunto de parámetros de la computadora al SSW05 Plus, y también del SSW05 Plus a la computadora. La comunicación entre el arrancador suave y la computadora es hecha vía interfaz serial RS232.