2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 Mediana Tensión 150 HP 4P L447/9TC 3F 3000 V 50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies da comparação W22 Mediana Tensión 150 HP 4P L447/9TC 3F 3000 V 50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies

W22 Mediana Tensión 150 HP 4P L447/9TC 3F 3000 V 50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies

Produto: 13029417

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material de la carcasa Hierro fundido 
Método de Impregnación Impregnación a vacuo (VPI) 
Sistema de reengrase Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal NPT 3" 
Caja de conexión de los accesorios Con 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin 
Dreno Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa L447/9TC 
Proteción térmica del devanado PT100 - 3 alambres 2 por fase  
Potencia 150 HP (110 kW) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 50 Hz 
Rotación nominal 1486 rpm 
Resbalamiento 0.93 % 
Tensión nominal 3000 V 
Corriente nominal 27.4 A 
Corriente de arranque 178 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Ip/In 6.5x(Cód. G) 
Cantidad de Cables de Conexion 3 
Corriente en vacío 10.1 A 
Material del ventilador Aluminio 
Torque nominal 530 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 170 % 
Sello del rodamiento trasero WSeal 
Torque máximo 250 % 
Sello del rodamiento delantero WSeal 
Tiempo de rotor bloqueado 36s (frío) 20s (caliente) 
Momento de inercia (J) 82.7 sq.ft.lb 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Masa aproximada³ 2646 lb 
Brida C 
Rendimiento (100% carga) 93.3 
Factor de potencia (100% carga) 0.83 
Tipo de cojinete 6322 C3 
Cojinete LNA 6319 C3 
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México