Descrição

Com instalação e operação simplificadas, o APW11 proporciona a otimização do espaço físico, além de oferecer recursos e funções especiais, quando associado ao uso do inversor de frequência CFW11. Ele pode ser fornecido em painel com grau de proteção IP20/IP21 com CFW11 (nos tamanhos E, F ou G), chave seccionadora e fusível incorporado ou na forma de kits de montagem.

Principais características

  • Otimização de espaço e flexibilidade
  • Painel elétrico padrão com grau de proteção IP20/IP21 ou kits de montagem
  • Instalação e operação simplificadas
  • Tensão de alimentação: 380-480 Vca
  • Corrente nominal de saída: 105 a 720 A
  • Potência nominal de saída: 75 a 550 cv
  • Indutor no link CC (do CFW11)
  • Baixo nível de ruído, com filtro RFI (do CFW11)
  • Software de programação gratuito SuperDrive G2

Aplicações

  • Bombas
  • Ventiladores
  • Compressores
  • Extrusoras
  • Esteiras transportadoras
  • Moinhos

Opcionais

  • Frenagem reostática (DB) (disponível somente para o tamanho E)
  • Parada de segurança (Y) (disponível para todos os tamanhos)
  • Alimentação da eletrônica em 24 Vcc (disponível para todos os tamanhos)

Composição do APW11 padrão

  • 1 gabinete elétrico com grau de proteção IP20 / IP21
  • 1 inversor CFW11 sem IHM
  • 1 IHM para montagem em porta de painel
  • 1 chave seccionadora modelo RSW
  • 3 fusíveis ultra-rápidos