header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer / acabado epoxi de dos componentes con alto contenido de sólidos, alto espesor y pigmentación anticorrosiva basada de fosfato de zinc . Producto tolerantes a superficies: aplicable en sustratos de acero chorreados secos, húmedo, hydroblasted y con tratamiento manual o mecánico.
| Endurecedor Principal | TINTA CATALISADOR WEGPOXI WET SURFACE 89 PW NAO NORMATIZADO CATALISADOR 2,85 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III |
|---|---|
| COLORES TINTA | Beige |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Beige |
| Escala de color | RAL 1014 |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Semi-Flat |
| EMBALAGEM | Balde Metálico |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
| FUNCAO TINTA | Dupla Função |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Modificado Amida |
| SOLIDOS VOLUME | 75 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |