header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 3 products in 3 categories
| Trigger Curve | C |
|---|---|
| Nominal current | 6A |
| Number of poles | 3 Poles |
| Operating voltage | 440Vac/250Vdc |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Flujo de aire a 60 Hz | 1.84 m³/s 1.84 m³/s 1.84 m³/s 1.84 m³/s 1.84 m³/s 1.84 m³/s 1.84 m³/s 1.84 m³/s |
|---|---|
| Resistencia del estator de la excitatriz a 20ºC | 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm 12.17 ohm |
| CARCASA - COM COMPLE. | 250M 250M 250M 250M 250M 250M 250M 250M |
| Resistencia del estator principal a 20ºC | 0.00982 ohm 0.00982 ohm 0.00982 ohm 0.00982 ohm 0.00982 ohm 0.00982 ohm 0.00982 ohm 0.00982 ohm |
| Modelo | AG10 250MI80AI AG10 250MI80AI AG10 250MI80AI AG10 250MI80AI AG10 250MI80AI AG10 250MI80AI AG10 250MI80AI AG10 250MI80AI |
| Distorsión armónica total (sin carga) (%) | ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% |
| Altitud | hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m hasta 1000 m |
| Paso del bobinado del estator principal | 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 |
| Resistencia del rotor | 1.74 ohm 1.74 ohm 1.74 ohm 1.74 ohm 1.74 ohm 1.74 ohm 1.74 ohm 1.74 ohm |
| Número de Terminales | 12 12 12 12 12 12 12 12 |
| Factor de potencia | 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 0.8 hasta 1.0 |
| Número de polos | 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| Rotación (rpm) - 50Hz | 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm 1500 rpm |
| Rotación (rpm) - 60Hz | 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm 1800 rpm |
| Sobrevelocidad (rpm) | 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm 2250 rpm |
| Masa del alternador | 957 kg 957 kg 957 kg 957 kg 957 kg 957 kg 957 kg 957 kg |
| Camadas del bobinado del estator | 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| Inercia WR2 | 3.31 kgm² 3.31 kgm² 3.31 kgm² 3.31 kgm² 3.31 kgm² 3.31 kgm² 3.31 kgm² 3.31 kgm² |
| Suministro regulador de tensión | Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión Dentro de la caja del regulador de tensión |
| Rodamiento LA | 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ 6316 2RS/ZZ |
| Rodamiento trasero | 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ 6314 2RS/ZZ |
| Disco de acoplamiento | SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN SIN |
| Tipo Brida | SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 |
| Máquina accionante | Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel Motor diesel |
| Modelo regulador tensión | GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E GRT7-TH4E |
| Precisión (estabilidad) | +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% +/- 0.5% |
| Corriente nominal | 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A |
| Entrada analogica | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Entrada digital | No No No No No No No No |
| Corriente de pico | 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s 7 A/10 s |
| Droop / TC | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Respuesta dinámica | 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms 8 hasta 500 ms |
| U/F | Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí |
| Ajuste interno de voltaje | +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% +/- 15% |
| Ajuste externo de voltaje | +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% +/- 10% |
| Tiempo de respuesta transitoria para ΔU=20% | 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms 500 ms |
| Tipo Interfaz | Touch Screen |
|---|---|
| Tamanho de la pantalla | 7" 800x480 - TFT |
| Tipo Pantalla | Resistiva |
| Color Pantalla | Colorida |
| Vida Util Pantalla | > 30000 horas |
| Puerto Comunication | Ethernet + RS232 + RS485 + USB Host |
| CAN Bus | No |
| Soporte WiFi | No |
| MQTT | Sí |
| Tensión de alimentación | 24 Vcc |
| Montaje | En panel |
| Grado Preteccion | NEMA4 / IP65 |
| Dimensiones | 200,3 x 146,3 x 35 mm / 7.88 x 5.76 x 1.37 in |
| Rasgon del panel | 192 x 138 mm / 7.55 x 5.43 in |
| Peso | 0.600 kg |
| Easyaccess | Opcional |
| Codesys | Opcional |