header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
|---|---|
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester |
| Rosca de la caja principal | NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único Único Único Único |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin |
| Carcasa | 184T 184T 184T 184T 184T 184T 184T |
| Potencia | 5 HP (3.7 kW) 4 HP (3 kW) 4 HP (3 kW) 4 HP (3 kW) 5 HP (3.7 kW) 5 HP (3.7 kW) 5 HP (3.7 kW) |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rotación nominal | 1755 rpm 1455 rpm 1460 rpm 1465 rpm 1435 rpm 1440 rpm 1450 rpm |
| Resbalamiento | 2.50 % 3.00 % 2.67 % 2.33 % 4.33 % 4.00 % 3.33 % |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V |
| Corriente nominal | 13.0/6.49 A 6.58 A 6.58 A 6.52 A 7.74 A 7.63 A 7.54 A |
| Corriente de arranque | 94.8/47.4 A 44.7 A 46.7 A 51.5 A 44.1 A 46.5 A 49.8 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector |
| Ip/In | 7.3x(Cód. J) 6.8x(Cód. J) 7.1x(Cód. K) 7.9x(Cód. L) 5.7x(Cód. G) 6.1x(Cód. H) 6.6x(Cód. J) |
| Cantidad de Cables de Conexion | 9 9 9 9 9 9 9 |
| Corriente en vacío | 6.80/3.40 A 3.30 A 3.70 A 4.10 A 3.30 A 3.70 A 4.10 A |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador |
| Torque nominal | 2.07 kgfm 2.00 kgfm 1.99 kgfm 1.98 kgfm 2.53 kgfm 2.52 kgfm 2.50 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 |
| Torque de arranque | 210 % 229 % 250 % 290 % 190 % 200 % 229 % |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación |
| Torque máximo | 290 % 290 % 320 % 350 % 229 % 250 % 280 % |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación |
| Tiempo de rotor bloqueado | 21s (frío) 12s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.0147 kgm² 0.0147 kgm² 0.0147 kgm² 0.0147 kgm² 0.0147 kgm² 0.0147 kgm² 0.0147 kgm² |
| Categoria | B B B B B B B |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F |
| Factor de servicio | 1.15 1.15 1.15 1.15 1.00 1.15 1.15 |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m |
| Grado de protección | IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 IP21 |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos |
| Nivel de ruido² | 55.0 dB(A) 55.0 dB(A) 55.0 dB(A) 55.0 dB(A) 55.0 dB(A) 55.0 dB(A) 55.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 37.2 kg 37.2 kg 37.2 kg 37.2 kg 37.2 kg 37.2 kg 37.2 kg |
| Brida | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 89.5 87.7 87.7 87.7 87.5 87.5 87.5 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.80 0.79 0.75 0.73 0.83 0.80 0.78 |
| Tipo de cojinete | 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ 6206 ZZ |
| Cojinete LNA | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ |
| Tensão de alimentação | 24 Vcc |
|---|---|
| Processador (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
| Coprocessador | @200MHz |
| Ciclo de scan p/ 100K instruções | 16 ns/instrução e 1,60 ms total |
| Relógio de tempo real | Sim |
| Memória RAM | 256 MB |
| Memória flash | 4 GB |
| Memória de dados | 4 MB |
| Memória de código | 8 MB |
| Memória retentiva | 64 kB |
| Memória persistente | 64 kB |
| Limite de cartões de expansão | 8 |
| Software de programação | CODESYS V3.5 SP19 ou superior |
| Qtde DI totais CPU | 8 |
| Tipo DI | PNP |
| Entrada encoder | Sim |
| Qtde de entradas rápidas | 4 |
| Qtde de AI totais | Não aplicável |
| Qtde DO totais da CPU | 8 |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) |
| Qtde AO totais | Não aplicável |
| Interface de comunicação 1 | 1 x RS485 |
| Interface de comunicação 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
| Interface de comunicação 3 | 1 x CAN |
| Interface de comunicação 4 | Não aplicável |
| Interface de comunicação 5 | 1 x USB device |
| Interface de comunicação 6 | 1 x Micro SD card |
| Protocolo de comunicação 1 | Modbus TCP server |
| Protocolo de comunicação 2 | Modbus TCP client |
| Protocolo de comunicação 3 | Modbus RTU master |
| Protocolo de comunicação 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicação 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicação 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicação 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicação 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicação 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicação 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicação 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicação 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 131,7 mm |
| Largura | 101,7 mm |
| Profundidade | 99 mm |
| Peso | 0,350 kg |
| Posicação de montagem | Trilho DIN |
| Tipo de montagem | Em trilho DIN ou parafusado |
| Certificação | CE, UL e RCM |