header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido |
|---|---|
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira |
| Rosca da caixa principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem |
| Carcaça | 280S/M 280S/M |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C |
| Potência | 55 kW (75 HP) 55 kW (75 HP) |
| Chapéu | Sem Sem |
| Frequência | 50 Hz 60 Hz |
| Rotação nominal | 991 rpm 1192 rpm |
| Escorregamento | 0.90 % 0.67 % |
| Tensão nominal | 400/690 V 460 V |
| Corrente nominal | 104/60.5 A 91.6 A |
| Corrente de partida | 783/454 A 733 A |
| Ip/In | 7.5 8.0 |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 |
| Corrente a vazio | 48.0/27.8 A 44.6 A |
| Material do ventilador | Plástico Plástico |
| Conjugado nominal | 54.1 kgfm 44.9 kgfm |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L |
| Conjugado de partida | 240 % 280 % |
| Vedação do mancal traseiro | WSeal WSeal |
| Conjugado máximo | 280 % 320 % |
| Vedação do mancal dianteiro | WSeal WSeal |
| Tempo de rotor bloqueado | 46s (frio) 26s (quente) 50s (frio) 28s (quente) |
| Momento de inércia (J) | 3.92 kgm² 3.92 kgm² |
| Categoria | NE NE |
| Classe de isolamento | F F |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 |
| Regime de serviço | S1 S1 |
| Método de partida | Partida direta Partida direta |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C |
| Altitude | 1000 m 1000 m |
| Grau de proteção | IP55 IP55 |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma construtiva | B34T B34T |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos |
| Nível de ruído² | 65.0 dB(A) 69.0 dB(A) |
| Massa aproximada³ | 740 kg 740 kg |
| Flange | C C |
| Rendimento (100% carga) | 95.1 95.4 |
| Fator de potência (100% carga) | 0.80 0.79 |
| Tipo de mancal | 6316 C3 6316 C3 |
| Mancal LNA | 6316 C3 6316 C3 |
| Tensão de alimentação | 24 Vcc |
|---|---|
| Processador (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
| Coprocessador | @200MHz |
| Ciclo de scan p/ 100K instruções | 16 ns/instrução e 1,60 ms total |
| Relógio de tempo real | Sim |
| Memória RAM | 256 MB |
| Memória flash | 4 GB |
| Memória de dados | 4 MB |
| Memória de código | 8 MB |
| Memória retentiva | 64 kB |
| Memória persistente | 64 kB |
| Limite de cartões de expansão | 8 |
| Software de programação | CODESYS V3.5 SP19 ou superior |
| Qtde DI totais CPU | 8 |
| Tipo DI | PNP |
| Entrada encoder | Sim |
| Qtde de entradas rápidas | 4 |
| Qtde de AI totais | Não aplicável |
| Qtde DO totais da CPU | 8 |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) |
| Qtde AO totais | Não aplicável |
| Interface de comunicação 1 | 1 x RS485 |
| Interface de comunicação 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
| Interface de comunicação 3 | 1 x CAN |
| Interface de comunicação 4 | Não aplicável |
| Interface de comunicação 5 | 1 x USB device |
| Interface de comunicação 6 | 1 x Micro SD card |
| Protocolo de comunicação 1 | Modbus TCP server |
| Protocolo de comunicação 2 | Modbus TCP client |
| Protocolo de comunicação 3 | Modbus RTU master |
| Protocolo de comunicação 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicação 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicação 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicação 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicação 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicação 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicação 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicação 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicação 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 131,7 mm |
| Largura | 101,7 mm |
| Profundidade | 99 mm |
| Peso | 0,350 kg |
| Posicação de montagem | Trilho DIN |
| Tipo de montagem | Em trilho DIN ou parafusado |
| Certificação | CE, UL e RCM |