header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Referência | MPW40i |
|---|---|
| Corrente Nominal Máxima Inmax (Ie) | 40 A |
| Faixa de ajuste da corrente | 6,3 A |
| Número de polos | 3 |
| Curto-Circuito Instantâneo | 13 x Iemax |
| Tensão de trabalho Ue | 690 V |
| Frequência de trabalho | 50/60 Hz |
| Tensão de isolação Ui | 690 V |
| Tensão de impulso nominal suportável Uimp | 6 kV |
| Categoria de utilização - IEC 60 947-2 (Disjuntor-motor) | A |
| Categoria de utilização - IEC 60 947-4-1 (Partida de Motores) | AC-3 |
| Teste de Trip | Sim |
| Proteção de sobrecarga | Não |
| Sensibilidade à falta de fase | Não |
| Indicação de Trip | Sim |
| Classe de disparo | Não aplicável |
| Máxima frequência de manobra (man./h) | 15 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Altura | 97 mm |
| Largura | 45 mm |
| Profundidade | 98 mm |
| Peso bruto | 0,36 kg |
| Frame Material | Cast Iron Cast Iron |
|---|---|
| Impregnation Method | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester |
| Main terminal box hole | 2xM40x1,5 2xM40x1,5 |
| Shaft Locking Device | Without Without |
| Shaft Material | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Painting | RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) |
| Grounding Lugs | Single Single |
| Fan Cover material | Cast Iron Cast Iron |
| Tropicalized Painting | Without Without |
| Frame | L180L L180L |
| Winding thermal protection | Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C |
| Выходная мощность | 22 kW (30 HP) 22 kW (30 HP) |
| Drip Cover | Without Without |
| Частота | 50 Hz 60 Hz |
| Номинальная скорость вращения | 1478 rpm 1780 rpm |
| Скольжение | 1.47 % 1.11 % |
| Номинальное напряжение | 400/690 V 460 V |
| Номинальный ток | 41.0/23.8 A 36.5 A |
| Ток при заторможенном роторе | 369/214 A 358 A |
| Iпуск / Iном | 9.0 9.8 |
| Overload protector (phenolic) | Without overload protector Without overload protector |
| Connection Cables Quantity | 6 6 |
| Ток холостого хода | 20.2/11.7 A 18.0 A |
| Fan material | Plastic Plastic |
| Номинальный крутящий момент | 14.5 kgfm 12.0 kgfm |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L |
| Крутящий момент при заторможенном роторе | 340 % 380 % |
| NDE bearing Seal | V'Ring V'Ring |
| Максимальный (опрокидывающий) крутящий момент | 390 % 440 % |
| DE bearing Seal | V'Ring V'Ring |
| Время работы с заторможенным ротором | 25s (cold) 14s (hot) 28s (cold) 16s (hot) |
| Момент инерции | 0.2594 kgm² 0.2594 kgm² |
| Design | NE NE |
| Insulation Class | F F |
| Эксплуатационный коэффициент | 1.00 1.00 |
| Duty Cycle | S1 S1 |
| Starting Method | Direct On Line Direct On Line |
| Температура окружающей среды | -20°C to +40°C -20°C to +40°C |
| Высота над уровнем моря | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. |
| Degree of Protection | IP55 IP55 |
| Enclosure | IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Mounting | B14T B14T |
| Rotation¹ | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) |
| Уровень шума | 61.0 dB(A) 61.0 dB(A) |
| Приблизительный вес ³ | 204 kg 204 kg |
| Flange | C C |
| Efficiency (100% load) | 94.5 94.5 |
| Power factor (100% load) | 0.82 0.80 |
| Bearing type | 6311 ZZ C3 6311 ZZ C3 |
| NDE bearing | 6211 ZZ C3 6211 ZZ C3 |