header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin | |
| Carcasa | 315S/M 315S/M | |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C | |
| Potencia | 90 kW (125 HP) 90 kW (125 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 993 rpm 1194 rpm | |
| Resbalamiento | 0.70 % 0.50 % | |
| Tensión nominal | 400/690 V 460 V | |
| Corriente nominal | 172/100 A 151 A | |
| Corriente de arranque | 1238/718 A 1179 A | |
| Ip/In | 7.2 7.8 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 | |
| Corriente en vacío | 86.0/49.9 A 78.0 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 88.3 kgfm 73.4 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 250 % 280 % | |
| Sello del rodamiento trasero | WSeal WSeal | |
| Torque máximo | 290 % 320 % | |
| Sello del rodamiento delantero | WSeal WSeal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 43s (frío) 24s (caliente) 54s (frío) 30s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 7.96 kgm² 7.96 kgm² | |
| Categoria | NE NE | |
| Clase de aislamiento | F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B3T B3T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 67.0 dB(A) 70.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 997 kg 997 kg | |
| Brida | Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 95.6 95.8 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.79 0.78 | |
| Tipo de cojinete | 6319 C3 6319 C3 | |
| Cojinete LNA | 6316 C3 6316 C3 |