header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin | |
| Carcasa | 280S/M 280S/M | |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C | |
| Potencia | 55 kW (75 HP) 55 kW (75 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 991 rpm 1192 rpm | |
| Resbalamiento | 0.90 % 0.67 % | |
| Tensión nominal | 400/690 V 460 V | |
| Corriente nominal | 104/60.5 A 91.6 A | |
| Corriente de arranque | 783/454 A 733 A | |
| Ip/In | 7.5 8.0 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 | |
| Corriente en vacío | 48.0/27.8 A 44.6 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 54.1 kgfm 44.9 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 240 % 280 % | |
| Sello del rodamiento trasero | WSeal WSeal | |
| Torque máximo | 280 % 320 % | |
| Sello del rodamiento delantero | WSeal WSeal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 46s (frío) 26s (caliente) 50s (frío) 28s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 3.92 kgm² 3.92 kgm² | |
| Categoria | NE NE | |
| Clase de aislamiento | F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B34T B34T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 65.0 dB(A) 69.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 740 kg 740 kg | |
| Brida | C C | |
| Rendimiento (100% carga) | 95.1 95.4 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.80 0.79 | |
| Tipo de cojinete | 6316 C3 6316 C3 | |
| Cojinete LNA | 6316 C3 6316 C3 |