• Русский
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
    • RFQ
    • Canal de Informes
    • Press Room
  • Noticias
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
    • Русский
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 2 categorias


  • Guardamotores1
  • Motores Eléctricos1
× Remover DISJUNTOR-MOTOR AZ MPW40i-3-D063 de la comparación DISJUNTOR-MOTOR AZ MPW40i-3-D063

DISJUNTOR-MOTOR AZ MPW40i-3-D063

Producto: 12428178
Referência MPW40i
Corrente Nominal Máxima Inmax (Ie) 40 A
Faixa de ajuste da corrente 6,3 A
Número de polos 3
Curto-Circuito Instantâneo 13 x Iemax
Tensão de trabalho Ue 690 V
Frequência de trabalho 50/60 Hz
Tensão de isolação Ui 690 V
Tensão de impulso nominal suportável Uimp 6 kV
Categoria de utilização - IEC 60 947-2 (Disjuntor-motor) A
Categoria de utilização - IEC 60 947-4-1 (Partida de Motores) AC-3
Teste de Trip Sim
Proteção de sobrecarga Não
Sensibilidade à falta de fase Não
Indicação de Trip Sim
Classe de disparo Não aplicável
Máxima frequência de manobra (man./h) 15
Grau de proteção IP20
Altura 97 mm
Largura 45 mm
Profundidade 98 mm
Peso bruto 0,36 kg
× Remover W22 IE4 22 kW 4P L180L 3Ph 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T de la comparación W22 IE4 22 kW 4P L180L 3Ph 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T

W22 IE4 22 kW 4P L180L 3Ph 400/690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14T

Producto: 13004614
Frame Material Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole 2xM40x1,5  2xM40x1,5 
Shaft Locking Device Without  Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single 
Fan Cover material Cast Iron  Cast Iron 
Tropicalized Painting Without  Without 
Frame L180L  L180L 
Winding thermal protection Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C 
Выходная мощность 22 kW (30 HP)  22 kW (30 HP) 
Drip Cover Without  Without 
Частота 50 Hz  60 Hz 
Номинальная скорость вращения 1478 rpm  1780 rpm 
Скольжение 1.47 %  1.11 % 
Номинальное напряжение 400/690 V  460 V 
Номинальный ток 41.0/23.8 A  36.5 A 
Ток при заторможенном роторе 369/214 A  358 A 
Iпуск / Iном 9.0  9.8 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  6 
Ток холостого хода 20.2/11.7 A  18.0 A 
Fan material Plastic  Plastic 
Номинальный крутящий момент 14.5 kgfm  12.0 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L 
Крутящий момент при заторможенном роторе 340 %  380 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring 
Максимальный (опрокидывающий) крутящий момент 390 %  440 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring 
Время работы с заторможенным ротором 25s (cold) 14s (hot)  28s (cold) 16s (hot) 
Момент инерции 0.2594 kgm²  0.2594 kgm² 
Design NE  NE 
Insulation Class F  F 
Эксплуатационный коэффициент 1.00  1.00 
Duty Cycle S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line 
Температура окружающей среды -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Высота над уровнем моря 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B14T  B14T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Уровень шума 61.0 dB(A)  61.0 dB(A) 
Приблизительный вес ³ 204 kg  204 kg 
Flange C  C 
Efficiency (100% load) 94.5  94.5 
Power factor (100% load) 0.82  0.80 
Bearing type 6311 ZZ C3  6311 ZZ C3 
NDE bearing 6211 ZZ C3  6211 ZZ C3 
WEG RUS LLC
  • 1 Verkhny pereulok 12 lit. V, Office 222 194292 Saint-Petersburg Russian Federation - 194292 - Sankt-Peterburg / Rusia
  • Teléfono: +7 (812) 600-55-05
  • Correo electrónico: sales-wes@weg.net
  • Russia and CIS
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
  • Request for Quotation