Alta tecnología: excelente relación coste-beneficio

  • Potente procesador IMX Dual Core a 400 MHz + coprocesador a 240 MHz;
  • Memoria RAM / Flash: 256 MB / 4 GB;
  • Diseño extremadamente compacto y modular;
  • Entradas digitales / Salidas digitales: 8 (PNP) / 8;
  • 4 x entradas hasta 150 kHz;
  • Soporte de protocolos: CANopen / Modbus RTU / Modbus TCP / Ethernet-IP/ EtherCAT / Profinet;
  • Protocolos IoT (MQTT);
  • Ranura para tarjetas MicroSD;
  • Entrada mini USB para programación;
  • 1 puerto Ethernet 10/100;
  • Admite hasta 08 ampliaciones locales.

*Productos que se benefician de la legislación informática.

 

Flexibilidad ante todo

Desarrollado para ser un PLC de rápida integración en el entorno de la fábrica y de fácil expansión, el PLC500 comparte las mismas tarjetas de expansión utilizadas en la línea de Unidades Remotas WEG RUW100. Por lo tanto, usted compra una tarjeta y puede utilizarla en diferentes productos WEG, eso es FLEXIBILIDAD.

Todas las ampliaciones se realizan mediante el concepto Plug and Play, Simple, Rápido y Eficiente.

Amplíe sus necesidades

Las tarjetas de expansión utilizadas en la línea PLC410 tienen numerosas configuraciones y permiten al usuario disfrutar de mejores combinaciones para satisfacer sus demandas. Diseño extremadamente compacto, sólo 25 mm por tarjeta. Las tarjetas están disponibles en 10 versiones diferentes, con entradas y salidas digitales, entradas analógicas de temperatura (termopar J/K/T, PT100 y PT1000) y entradas y salidas analógicas universales en 0 a 10V y 0/4 a 20 mA.

Compacto y Robusto

Desarrollado para ser un dispositivo compacto que ocupe el mínimo espacio posible, teniendo en cuenta además toda la robustez requerida en un equipo industrial, el PLC410 es PLC410. Construido para cumplir con el grado de protección IP20 y con vibraciones de 5 a 150 Hz con una amplitud máxima de 7 mm.

Desarrollo de soluciones de alto nivel

Desarrolle sus soluciones en PLC410 a través de la plataforma de programación CODESYS ® y disfrute de las mejores herramientas de desarrollo mediante la programación orientada a objetos. Esto garantiza que el desarrollador pueda crear sus soluciones de forma más eficiente, ahorrando tiempo y acelerando su puesta en marcha.

Esta plataforma de programación global permite al usuario crear, simular y depurar la solución completa, aportando más integración y agilidad en el día a día.

Acceda al centro de descarga y descargue la versión actualizada de CODESYS ®.

Programación estándar internacional

Desarrolle su solución a partir de una plataforma creada siguiendo las normas internacionales de programación (IEC61131-3). CODESYS es programable a partir de los cinco idiomas principales utilizados actualmente y uno adicional (CFC).

  • Escalera (LD);
  • Diagrama de bloques (FBD);
  • Tabla de funciones de secuencia (SFC);
  • Texto estructurado (ST);
  • Gráfico de función continua (CFC).

Variedad de protocolos

Para garantizar una integración más sencilla en diferentes redes de comunicación, PLC500 se ha diseñado para cumplir los principales protocolos de comunicación más utilizados en el entorno industrial, como CANopen, Modbus (RTU y TCP) y Ethernet/IP, EtherCAT, MQTT, Profinet y OPC-UA.

Digitalice sus procesos productivos

Digitalice sus procesos y equipos a través de la plataforma digital inteligente WEG Smart Machine (WSM). Obtenga informes operacionales, creación de KPIs, optimice sus recursos, cree alarma personalizados y mucho más.