header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Los motores W22 Mining pueden operar con alta eficiencia en las más severas aplicaciones. Poseen características electromecánicas diferenciadas, que garantizan durabilidad, resistencia mecánica y robustez en todas las etapas del proceso de la minería, desde la extracción, hasta el transporte y el procesamiento del mineral. Además de eso, demandan un bajo mantenimiento, que reduce significativamente las paradas indeseadas del motor y, consecuentemente, ofrece mayor disponibilidad de la planta.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 220-230-240/380-400-415 V |
| Numero de polos | 6 |
| Grado de protección | IP66 |
| Rotación sincrona | 1000 rpm |
| Potencia | 1.1 kW |
|---|---|
| Fijación | Sin pies |
| Brida | FF |
| Forma constructiva | B5R(E) |
| Caja de conexión¹ | Posición derezha |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |