• Deutsch
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
    • Deutsch
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W20 132 kW 4P 315S/M 3F 400/690 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T da comparação W20 132 kW 4P 315S/M 3F 400/690 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

W20 132 kW 4P 315S/M 3F 400/690 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

Produto: 16472235

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material de la carcasa Hierro fundido 
Sistema de reengrase Delantera y trasera 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 201A (ISO 12944 - C2) 
Tipo de puesta a tierra Doble 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 315S/M 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C 
Potencia 132 kW (175 HP) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 50 Hz 
Rotación nominal 1486 rpm 
Resbalamiento 0.93 % 
Tensión nominal 400/690 V 
Corriente nominal 232/134 A 
Corriente de arranque 1762/1021 A 
Ip/In 7.6 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6 
Corriente en vacío 73.1/42.4 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 86.5 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 250 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring 
Torque máximo 270 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 30s (frío) 17s (caliente) 
Momento de inercia (J) 3.09 kgm² 
Categoria N 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.00 
Ciclo de servicio S1 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva B35T 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 77.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 959 kg 
Brida FF 
Rendimiento (100% carga) 95.6 
Factor de potencia (100% carga) 0.86 
Tipo de cojinete 6319 C3 
Cojinete LNA 6316 C3 
WEG GEAR SYSTEMS GMBH
  • Wöllersdorfer Straße 68, 2753 Markt Piesting - Niederösterreich / Áustria
  • Telefone: + 43 2633 4040
  • E-mail: info-at@weg.net
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
Imprint | Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.