A série ADV200-LC é utilizada em aplicações que exigem
robustez, longa vida útil e máxima confiabilidade. Os
sistemas de refrigeração líquida de unidades elétricas e
mecânicas, reduzem significativamente o tamanho do
inversor.
Principais características
Alimentação: 3 x 380…480Vca, 50/60Hz
Faixa de potência 30kW até 400kW
Controle vetorial, com saída digital, assíncrono,
analógico
Certifications: CE, UL, cUL
CompactoConexões plug and play
Controle de torque
Menu simplificado Instantaneous
Overload up to 180%
Redução de ruídos;
Alta durabilidade de componentes;
Energy saving devido a não necessidade de sistema de
ventilação.