header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
As unidades retificadoras desempenham um papel fundamental no funcionamento dos inversores modulares, sendo responsáveis pela conversão da corrente alternada (CA) da rede elétrica em corrente contínua (CC). Esse processo é essencial para alimentar os circuitos de potência do inversor, garantindo uma operação eficiente e confiável em diversas aplicações industriais, comerciais e residenciais.
A unidade retificadora UR11 G2 é um produto que fornece em sua saída tensão CC, permitindo alimentar os inversores da linha CFW-11M G2. A UR11 G2 pode ainda ser utilizada para alimentar outros equipamentos que necessitem de alimentação pelo Link DC.
| Número de fases | Trifásico |
|---|---|
| Tensão entrada | 380-480 V |
| Corrente saída CC ND | 760 A |
| Mecânica drive | A |
|---|---|
| Grau de proteção | IP00 |
| Certificação | CE |