header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
O inversor de frequência CFW700 é um acionamento de velocidade variável com tecnologia de última geração para motores de indução trifásicos.
Especialmente otimizado para as mais diversas aplicações, possui controle vertorial,robustez e vários acessórios já incorporados no produto padrão, aliados a qualidade dos inversores WEG sempre com ótimo custo benefício.
Inovações tecnológicas: no CFW700 a instalação dos acessórios também é baseada na filosofia “conecte e use” ou seja, eles são configurados automaticamente quando conectados ao inversor, garantindo mais rapidez e simplicidade.
| Tensão nominal de entrada | 380-480 V |
|---|---|
| Número de Fases de entrada | Trifásico |
| Configuração | Com opcionais |
| Corrente nominal (ND) | 7 |
| Corrente nominal (HD) | 5,5 |
| Filtro RFI | Opcional filtro C3 |
|---|---|
| Grau de proteção | IP20 |
| Frenagem reostática | Standard com frenagem |
| Parada de segurança | Sim |
| Alimentação da eletronica | Interna |