Diversos Beneficios en un Único Producto

Uniendo practicidad e innovación, el SSW900 es la elección correcta para el control total de arranque, parada y protección de motores. Desarrollada para uso industrial o profesional, la nueva línea de arrancadores suaves permite fácil acceso a los datos y ajustes de configuraciones, de forma simple y rápida. A través de una estructura de menús, la nueva interfaz de la línea SSW900 presenta una inédita experiencia de interactividad con el usuario, permitiendo ajustes y configuraciones con ayuda online, sobre parámetros, en la propia IHM, además de logs de registro de eventos con fecha, hora y asistente de programación. El equipo también cuenta con bypass incorporado, que contribuye al aumento de la vida útil del accionamiento, optimización de espacio y menor disipación de calor en tableros eléctricos.

Los arrancadores de la línea SSW900 son microprocesados y totalmente digitales, dotados de tecnología de punta y proyectados para garantizar el mejor rendimiento en el arranque y parada de motores de inducción, presentándose como una solución completa y de bajo costo. La interfaz de operación permite también el fácil ajuste de los parámetros, facilitando la puesta en marcha y la operación. Además de eso, la función incorporada Pump Control permite un eficaz control sobre bombas, evitando, de esta forma, el Golpe de Ariete. Por su parte, la función control de torque permite aceleraciones y desaceleraciones con rampa linear de velocidad.

Aplicaciones

Bombas centrífugas, alternativas (saneamiento, irrigación y petróleo), ventiladores, extractores, sopladoras, compresores de aire, refrigeración (tornillo y pistón), mezcladoras, aireadoras, centrífugas, trituradoras, moledoras, picadoras de madera, refinadoras de papel, hornos rotativos, sierras y cepillos (madera), molinos (bolas y martillo) y transportadores de carga.

Beneficios

  • Bypass incorporado, proporcionando reducción de tamaño y ahorro de energía
  • Temperatura ambiente de hasta 55°C sin derating de corriente
  • Posibilidad de conexión estándar (3 cables) o dentro del delta del motor (6 cables)
  • Entradas y salidas con funciones programables y terminales de enganche rápido
  • Diversos métodos de control, a través de algoritmos de altísimo desempeño, totalmente flexibles, para atender las necesidades de cualquier aplicación, tanto en el arranque como en la parada del motor
  • Función control de bombas para control inteligente de sistemas de bombeo
  • Técnicas avanzadas para detección de fallas en la red de alimentación y conexiones, que permiten al usuario la elección de la forma de actuación de las protecciones entre falla o alarma, para la protección total del motor
  • Fire mode (arranque de emergencia)
  • Puesta en marcha orientada
  • WPS: software gratuito para programar tanto el arrancador suave como la SoftPLC
  • 2 slots independientes para conexión de módulos plug-in
  • Reloj de tiempo real
  • Histórico de todas las fallas y alarmas guardadas con hora y fecha por el RTC
  • Exportación del histórico del WPS para archivo .csv
  • Barnizado de las placas estándar 3C2 o 3C3 opcional, de acuerdo con la IEC60721-3-3

Interfaz inteligente

  • Moderna, flexible y fácil de usar
  • Pantallas iniciales personalizables
  • Monitoreo de las variables en modo gráfico
  • IHM destacable con puerto USB
  • Copia y download de parámetros vía IHM
  • Help de parámetros en la propia IHM
  • Cuatro idiomas seleccionables