header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Power supply | 500-600 V |
|---|---|
| Input phases | Three-phase |
| Configuration | With options |
| Rated current (ND) | 63 |
| Rated current (HD) | 53 |
| RFI filter | With filter (C3 category) |
| Enclosure | IP20 |
| Dynamic braking | Optional without braking |
| Control method - induction motor | V/f, VVW, Sensorless and Encoder |
| Rated efficiency | ≥ 97% |
| Link Inductor | Yes |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Yes, incorporated |
| Temperature | -10 °C a 45 °C |
| USB port | Yes, available in HMI |
| Memory card | Not included in the product |
| I/O standard | 8 x DI; 1 relé NA/NF e 4 transistores x DO; 2 x AI; 2 x AO. |
| Safety Stop | No |
| Display | Graphic LCD |
| Electronic supply | Internal |
| Tipo | Interruptor diferencial residual |
|---|---|
| Referência do produto | RDWH |
| Classe de proteção | A |
| Sensibilidade | 300 mA |
| Corrente nominal, [In] | 40.0A |
| Número de polos | 4.0 |
| Tensão de emprego | 400V 50/60Hz |