2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 7.5 HP 6P 254/6T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 7.5 HP 6P 254/6T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 7.5 HP 6P 254/6T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Produto: 12385057

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Graxeira Inox dianteira e traseira  Inox dianteira e traseira  Inox dianteira e traseira  Inox dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Dreno Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E 
Tipo de aterramento Duplo  Duplo  Duplo  Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h) 
Carcaça 254/6T  254/6T  254/6T  254/6T 
Potência 7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 1177 rpm  970 rpm  970 rpm  975 rpm 
Escorregamento 1.92 %  3.00 %  3.00 %  2.50 % 
Tensão nominal 460 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 9.60 A  11.5 A  11.0 A  10.7 A 
Corrente de partida 65.3 A  58.7 A  62.4 A  66.6 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 6.8x(Cód. H)  5.1x(Cód. F)  5.7x(Cód. G)  6.2x(Cód. H) 
Quantidade de Cabos de Ligação 3  3  3  3 
Corrente a vazio 4.80 A  4.50 A  4.75 A  5.00 A 
Material do ventilador Pástico condutivo  Pástico condutivo  Pástico condutivo  Pástico condutivo 
Conjugado nominal 4.62 kgfm  5.61 kgfm  5.61 kgfm  5.58 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 250 %  170 %  190 %  210 % 
Vedação do mancal traseiro Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Conjugado máximo 300 %  220 %  229 %  250 % 
Vedação do mancal dianteiro Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Tempo de rotor bloqueado 54s (frio) 30s (quente)  48s (frio) 27s (quente)  48s (frio) 27s (quente)  48s (frio) 27s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.1652 kgm²  0.1652 kgm²  0.1652 kgm²  0.1652 kgm² 
Categoria B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.25  1.00  1.15  1.15 
Regime de serviço Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP56  IP56  IP56  IP56 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 59.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 122 kg  122 kg  122 kg  122 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 91.0  88.5  89.5  90.2 
Fator de potência (100% carga) 0.79  0.82  0.81  0.79 
Tipo de mancal 6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3 
Mancal LNA 6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3 
WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. - (WEE)
  • Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco San Francisco - 2400 - 904 / Argentina
  • Telefone: +54 3564 446000 / +54 11 43341901
  • E-mail: info-ar@weg.net
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
  • Iniciar Sesión
  • Certificados Seguridad Eléctrica
  • Boletin Informativo Impositivo - Contable