2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 2 categorias


  • Motores Elétricos1
  • PLC410 Controlador Lógico Programável1
× Remover Geral 1 HP 4P D56 1F 220 V 50 Hz IC411 - TEFC - Com pés da comparação Geral 1 HP 4P D56 1F 220 V 50 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Geral 1 HP 4P D56 1F 220 V 50 Hz IC411 - TEFC - Com pés

Produto: 10022757
Material da carcaça Chapa de aço 
Método de impregnação Imersão poliester 
Rosca da caixa principal 2xPG 16 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de aterramento Único 
Material da tampa defletora Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça D56 
Potência 0.75 kW (1 HP) 
Chapéu Sem 
Frequência 50 Hz 
Rotação nominal 1430 rpm 
Escorregamento 4.67 % 
Tensão nominal 220 V 
Corrente nominal 5.60 A 
Corrente de partida 29.1 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor 
Ip/In 5.2x(Cód. H) 
Corrente a vazio 3.50 A 
Material do ventilador Plástico  
Conjugado nominal 0.511 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 240 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring 
Conjugado máximo 220 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 10s (frio) 6s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0056 kgm² 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.00 
Regime de serviço Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos 
Nível de ruído² 50.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 15.6 kg 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 73.8 
Fator de potência (100% carga) 0.81 
Tipo de mancal 6204 ZZ  
Mancal LNA 6202 ZZ  
× Remover CONTROLADOR PROGRAMAVEL PLC410 da comparação CONTROLADOR PROGRAMAVEL PLC410

CONTROLADOR PROGRAMAVEL PLC410

Produto: 16974024
Tensão de alimentação 24 Vcc
Processador (CPU) IMX7 dual core @400MHz
Coprocessador @200MHz
Ciclo de scan p/ 100K instruções 16 ns/instrução e 1,60 ms total
Relógio de tempo real Sim
Memória RAM 256 MB
Memória flash 4 GB
Memória de dados 4 MB
Memória de código 8 MB
Memória retentiva 64 kB
Memória persistente 64 kB
Limite de cartões de expansão 8
Software de programação CODESYS V3.5 SP19 ou superior
Qtde DI totais CPU 8
Tipo DI PNP
Entrada encoder Sim
Qtde de entradas rápidas 4
Qtde de AI totais Não aplicável
Qtde DO totais da CPU 8
Tipo de DO Transistor (PNP)
Qtde AO totais Não aplicável
Interface de comunicação 1 1 x RS485
Interface de comunicação 2 1 x Ethernet 10/100
Interface de comunicação 3 1 x CAN
Interface de comunicação 4 Não aplicável
Interface de comunicação 5 1 x USB device
Interface de comunicação 6 1 x Micro SD card
Protocolo de comunicação 1 Modbus TCP server
Protocolo de comunicação 2 Modbus TCP client
Protocolo de comunicação 3 Modbus RTU master
Protocolo de comunicação 4 Modbus RTU slave
Protocolo de comunicação 5 Canopen master
Protocolo de comunicação 7 Ethernet/IP scanner
Protocolo de comunicação 8 Ethernet/IP adapter
Protocolo de comunicação 9 Ethercat master
Protocolo de comunicação 13 Profinet controller
Protocolo de comunicação 14 Profinet device
Protocolo de comunicação 15 MQTT Publisher
Protocolo de comunicação 16 MQTT Subscriber
Altura 131,7 mm
Largura 101,7 mm
Profundidade 99 mm
Peso 0,350 kg
Posicação de montagem Trilho DIN
Tipo de montagem Em trilho DIN ou parafusado
Certificação CE, UL e RCM
WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. - (WEE)
  • Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco San Francisco - 2400 - 904 / Argentina
  • Telefone: +54 3564 446000 / +54 11 43341901
  • E-mail: info-ar@weg.net
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
  • Iniciar Sesión
  • Certificados Seguridad Eléctrica
  • Boletin Informativo Impositivo - Contable