header.link.backto My Account
The product is already in the comparison list
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
You only have 1 product in your comparison list
Search for productsYou only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison |
||
|---|---|---|
| Matériau de la carcasse | Aluminum | |
| Méthode d'imprégnation | Dip and Bake Polyester | |
| Entrées de câble de la boîte à bornes principale | 2xM20x1,5 | |
| Dispositif de Blocage de l'Arbre | Without | |
| Matériau de l'arbre | SAE 1040/45 Carbon Steel | |
| Painting | RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) | |
| Cosses de mise à la terre | Single | |
| Matériau du capot de ventilateur | Steel | |
| Peinture tropicalisée | Sans | |
| Carcasse | 63 | |
| Puissance nominale | 0.18 kW (0.25 HP) | |
| Tôle parapluie | Without | |
| Fréquence | 60 Hz | |
| Vitesse à pleine charge | 3425 rpm | |
| Glissement | 4.86 % | |
| Tension à pleine charge | 220/440 V | |
| Courant à pleine charge | 0.906/0.453 A | |
| Courant de démarrage | 5.35/2.67 A | |
| Intensité de démarrage | 5.9 | |
| Protection contre les surcharges (phénolique) | Without overload protector | |
| Nombre de câbles de connexion | 9 | |
| Courant à vide | 0.611/0.306 A | |
| Matériau du ventilateur | Plastic | |
| Couple à pleine charge | 0.051 kgfm | |
| Screw cap | STAINLESS STEEL AISI 316L | |
| Couple de démarrage | 250 % | |
| NDE bearing Seal | V'Ring | |
| Couple maximum | 300 % | |
| DE bearing Seal | V'Ring | |
| Temps de blocage du rotor | 36s (frio) 20s (quente) | |
| Moment d'inertie (J) | 0.0002 kgm² | |
| Design | N | |
| Classe d'isolation | F | |
| Facteur de service | 1.15 | |
| Méthode de démarrage | Démarrage direct | |
| Duty Cycle | S1 | |
| Température ambiante | -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m | |
| Degré de protection | IP55 | |
| Carcasse | IC411 - TEFC | |
| Montage | B3T | |
| Rotation¹ | Les deux sens de rotation | |
| Bruit² | 56.0 dB(A) | |
| Poids approximatif³ | 5.0 kg | |
| Bride | Without | |
| Efficiency (100% load) | 66.0 | |
| Power factor (100% load) | 0.79 | |
| Type de palier | 6201 ZZ | |
| NDE bearing | 6201 ZZ |