2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 IE2 75 HP 8P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14R(E) de la comparación W22 IE2 75 HP 8P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14R(E)

W22 IE2 75 HP 8P 315S/M 3F 380/660 V 50 Hz IC411 - TEFC - B14R(E)

Producto: 13044778

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xM63x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 315S/M 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C 
Potencia 55 kW (75 HP) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 50 Hz 
Rotación nominal 741 rpm 
Resbalamiento 1.20 % 
Tensión nominal 380/660 V 
Corriente nominal 116/66.7 A 
Corriente de arranque 660/380 A 
Ip/In 5.7 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6 
Corriente en vacío 50.5/29.1 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 72.3 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 170 % 
Sello del rodamiento trasero WSeal 
Torque máximo 210 % 
Sello del rodamiento delantero WSeal 
Tiempo de rotor bloqueado 36s (frío) 20s (caliente) 
Momento de inercia (J) 4.03 kgm² 
Categoria N 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.00 
Ciclo de servicio S1 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IPW55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva B14R(E) 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 62.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 851 kg 
Brida C 
Rendimiento (100% carga) 92.4 
Factor de potencia (100% carga) 0.78 
Tipo de cojinete 6319 C3 
Cojinete LNA 6316 C3 
WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. - (WEE)
  • Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco San Francisco - 2400 - 904 / Argentina
  • Teléfono: +54 3564 446000 / +54 11 43341901
  • Correo electrónico: info-ar@weg.net
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
  • Iniciar Sesión
  • Certificados Seguridad Eléctrica
  • Boletin Informativo Impositivo - Contable