header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 1 categoria
|
×
Remover W40 NEMA Premium Efficiency 600 HP 2P 447/9TS 3F 460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación
W40 NEMA Premium Efficiency 600 HP 2P 447/9TS 3F 460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con piesNúmero del Catálogo: 60036OT3G447/9TS-W40Producto: 13621557
USD32,994.00/un.
|
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera |
| Rosca de la caja principal | 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" | Sin rosca Sin rosca Sin rosca Sin rosca |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | Sin Sin Sin Sin |
| Material Eje | Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 | Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble Doble Doble Doble | Doble Doble Doble Doble |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | Sin Sin Sin Sin |
| Carcasa | 447/9TS 447/9TS 447/9TS 447/9TS 447/9TS 447/9TS 447/9TS | 315L 315L 315L 315L |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C | Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C |
| Potencia | 600 HP (440 kW) 500 HP (370 kW) 500 HP (370 kW) 500 HP (370 kW) 550 HP (400 kW) 550 HP (400 kW) 550 HP (400 kW) | 132 kW (175 HP) 132 kW (175 HP) 132 kW (175 HP) 132 kW (175 HP) |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | Sin Sin Sin Sin |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz |
| Rotación nominal | 3565 rpm 2965 rpm 2970 rpm 2970 rpm 2960 rpm 2965 rpm 2970 rpm | 740 rpm 740 rpm 740 rpm 890 rpm |
| Resbalamiento | 0.97 % 1.17 % 1.00 % 1.00 % 1.33 % 1.17 % 1.00 % | 1.33 % 1.33 % 1.33 % 1.11 % |
| Tensión nominal | 460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V |
| Corriente nominal | 645 A 652 A 626 A 611 A 708 A 677 A 660 A | 269/155 A 261/151 A 258 A 227 A |
| Corriente de arranque | 5096 A 4760 A 5074 A 5373 A 4813 A 5011 A 5281 A | 1668/960 A 1618/938 A 1600 A 1589 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector |
| Ip/In | 7.9x(Cód. H) 7.3x(Cód. G) 8.1x(Cód. H) 8.8x(Cód. J) 6.8x(Cód. G) 7.4x(Cód. H) 8.0x(Cód. H) | - |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 12 12 12 12 12 12 | 6 6 6 6 |
| Corriente en vacío | 158 A 155 A 170 A 185 A 155 A 170 A 185 A | 96.0/55.3 A 108/62.6 A 115 A 99.0 A |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador | Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio |
| Torque nominal | 884 ft.lb 886 ft.lb 884 ft.lb 884 ft.lb 976 ft.lb 974 ft.lb 972 ft.lb | 174 kgfm 174 kgfm 174 kgfm 144 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | ACERO CARBONO SAE 1040/45 ACERO CARBONO SAE 1040/45 ACERO CARBONO SAE 1040/45 ACERO CARBONO SAE 1040/45 |
| Torque de arranque | 190 % 200 % 220 % 240 % 180 % 200 % 220 % | 170 % 200 % 220 % 229 % |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | WSeal WSeal WSeal WSeal |
| Torque máximo | 250 % 240 % 260 % 280 % 220 % 240 % 250 % | 190 % 220 % 240 % 240 % |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | WSeal WSeal WSeal WSeal |
| Tiempo de rotor bloqueado | 23s (frío) 13s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) | 41s (frío) 23s (caliente) 41s (frío) 23s (caliente) 41s (frío) 23s (caliente) 41s (frío) 23s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 53.6 sq.ft.lb 53.6 sq.ft.lb 53.6 sq.ft.lb 53.6 sq.ft.lb 53.6 sq.ft.lb 53.6 sq.ft.lb 53.6 sq.ft.lb | 8.75 kgm² 8.75 kgm² 8.75 kgm² 8.75 kgm² |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F | F F F F |
| Factor de servicio | 1.15 1.15 1.15 1.15 1.00 1.00 1.00 | 1.00 1.00 1.00 1.00 |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | S1 S1 S1 S1 |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m |
| Grado de protección | IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 | IP55 IP55 IP55 IP55 |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | B3L(D) B3L(D) B3L(D) B3L(D) |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | Ambos Ambos Ambos Ambos |
| Nivel de ruido² | 85.0 dB(A) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) 81.0 dB(A) | 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 68.0 dB(A) 71.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 2344 lb 2344 lb 2344 lb 2344 lb 2344 lb 2344 lb 2344 lb | 1290 kg 1290 kg 1290 kg 1290 kg |
| Brida | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | Sin Sin Sin Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 96.2 95.8 95.8 95.8 95.4 95.8 95.8 | 92.2 92.4 92.5 92.5 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.89 0.90 0.89 0.88 0.90 0.89 0.88 | 0.81 0.79 0.77 0.79 |
| Tipo de cojinete | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 |
| Cojinete LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |
| Temperatura | - | 200°C 2h 200°C 2h 200°C 2h 200°C 2h |
| Ip/In | - | 6.2 6.2 6.2 7.0 |
| Categoria | - | N N N N |